(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
หินเจียรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เหมาะสำหรับการแปรรูปชิ้นส่วนละเอียดของแม่พิมพ์ ฯลฯ
มีความสามารถในการใช้การได้ดีเยี่ยมด้วยการผสมผสานวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
MS502-46 |
MS502-60 |
MS502-80 |
MS502-120 |
MS503-46 |
MS503-60 |
MS503-80 |
MS503-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,474.81 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2 | 46 | MS 1G50 X 2 X 9.53 46 | ||
฿ 2,555.58 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2 | 60 | MS 1G50 X 2 X 9.53 60 | ||
฿ 2,374.95 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 80 | MS 1G50 X 2 X 9.53 80 | ||
฿ 2,500.51 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2 | 120 | MS 1G50 X 2 X 9.53 120 | ||
฿ 2,389.25 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 46 | MS 1G50 X 3 X 9.53 46 | ||
฿ 2,389.25 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 3 | 60 | MS 1G50 X 3 X 9.53 60 | ||
฿ 2,389.25 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 3 | 80 | MS 1G50 X 3 X 9.53 80 | ||
฿ 2,389.25 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 120 | MS 1G50 X 3 X 9.53 120 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 9.53 | วัตถุที่จะบด | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
คุณสมบัติ | หินลับขนาดเล็ก | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง