(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
< 3M> <Cubitron> ใช้อนุภาค สารขัดถู ความคมที่โดดเด่น ความอ่อนนุ่มมอบ พื้นผิว ที่สวยงาม ด้วยการผสานรวมคุณสมบัติ AC และ WA แสดงความแข็งแกร่งในวงกว้าง ตั้งแต่เหล็กทั่วไปจนถึงสแตนเลส ภาพที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยสีสันที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SSC1002-46 |
SSC1002-60 |
SSC1002-80 |
SSC1002-100 |
SSC1002-120 |
SSC1003-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,473.76 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2 | 46 | Ssc 1 G100 × 2 × 15 46 | ||
฿ 2,273.92 | GRIND STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 60 | Ssc 1 G100 × 2 × 15 60 | |||
฿ 2,473.76 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 2 | 80 | Ssc 1 G100 × 2 × 15 80 | ||
฿ 2,473.76 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 2 | 100 | Ssc 1 G100 × 2 × 15 100 | ||
฿ 2,473.76 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2 | 120 | Ssc 1 G100 × 2 × 15 120 | ||
฿ 2,326.13 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 36 | Ssc 1 G100 × 3 × 15 36 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | วัตถุที่จะบด | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
แพ้ด เฉพาะด้าน | ใช้ แพ้ด เฉพาะด้าน | สัมผัสทักษะ | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ | < 3M> <cubitron> ผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ | < 3M> <Cubitron> รวม ผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ | ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง