1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับตาข่ายที่เหนียว【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RST GRIND STONES

ล้อ ตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับตาข่ายที่เหนียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,414.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียรพร้อมการเสริมแรงสองด้านมีความคมและ ความทนทาน เป็นเลิศล้อ ตัด เสริมแรง แกร่งสองด้าน

รหัสสินค้า
MNS-100-2.5-15-A30P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,414.00

RST GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / โลหะผสม เหล็กกล้า สารขัดถู A
ขนาดอนุภาค(#) 30 ความแข็ง P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80
จำนวนแพ็คเกจ(ชิ้น) 10