(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เม็ด SG สารขัดถู เซรามิก ประสิทธิภาพสูงเพื่อแสดงความคมและ ความทนทาน น่าประหลาดใจ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | สารขัดถู | SG |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 36 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 105 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | น้ำยาประสาน | BSGC | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 80 |
รูปทรง | 1A | จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง