(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพพื้นฐานสูงและราคาที่เหมาะสม
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:8.1 กก. ถึง 31 กก. การแสดงผลขั้นต่ำ:0.01 ก. ถึง 1 ก.
·โครงสร้างป้องกันฝุ่นและกันน้ำ IP65 ช่วยให้สามารถสอบเทียบตัวอย่างด้วยหยดน้ำในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น
· ฟังก์ชั่น ตรวจสอบตัวเอง:เลือกการตั้งค่าสภาพแวดล้อมอัตโนมัติเพื่อให้เครื่อง ชั่ง ตรวจสอบการทำงานของ สเกลวัด เอง
·จอแสดงผลเรืองแสงที่มองเห็นได้ง่าย
· วัสดุ ของถาดชั่ง:SUS316
[การใช้งาน]
·การวัดอาหารและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเช่นผงและของเหลวและการวัดการตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการรวมชิ้นส่วนชั่งน้ำหนักในระบบที่โรงงาน อุตสาหกรรม และสำหรับการผสมและการวัดตัวอย่างทางเคมีฟิสิกส์
รหัสสินค้า |
---|
GF-10K |
GF-12K |
GF-30K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83,466.67 ฿ 66,773.34 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10100 | 0.01 | 1 | ||
฿ 74,535.00 ฿ 59,628.00 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12000 | 0.1 | 12 | ||
฿ 101,143.88 ฿ 87,995.18 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 31000 | 0.1 | 31 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 210 |
ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 270 | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65) | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | ไม่มีรายการทางเลือก |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 8.3 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง