(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนาและชุบแข็งเพื่อความสะดวกในการวัดมุมฉากและงานเขียนในการตัดเฉือนต่างๆ โดยมีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ค่าสี่เหลี่ยมแบนธรรมดาจะบางและบางครั้งก็ขาดความมั่นคง ผลิตภัณฑ์นี้มีการออกแบบเพื่อชดเชยความหนา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพื่อความสะดวกในการวัดมุมฉากและงานเขียนแบบในงานตัดเฉือนต่างๆ โดยมีเสถียรภาพเป็นเลิศ
รหัสสินค้า |
---|
HDD-50 |
HDD-75 |
HDD-100 |
HDD-150 |
HDD-200 |
HDD-250 |
HDD-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ชิ้นยาวรวมความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | squareness (±มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,330.72 ฿ 6,703.19 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 35 | 50 | 50 | 35 | 0.013 | 10 | 15 | ||
฿ 11,460.75 ฿ 8,139.42 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 0.014 | 12 | 18 | ||
฿ 12,751.07 ฿ 8,974.20 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 0.015 | 15 | 20 | ||
฿ 18,725.28 ฿ 13,323.04 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0.018 | 20 | 25 | ||
฿ 23,877.00 ฿ 19,101.60 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 0.02 | 20 | 30 | ||
฿ 36,064.96 ฿ 25,671.04 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 | 165 | 250 | 250 | 165 | 0.022 | 25 | 30 | ||
฿ 54,143.32 ฿ 38,344.30 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0.025 | 25 | 35 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ทรงเหลี่ยมแบบแบน | มุม(°) | 90 | สเกลวัด | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง