1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์วัดความหนาจุดศูนย์กลาง

ไมโครมิเตอร์วัดความหนาจุดศูนย์กลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,343.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไมโครมิเตอร์ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดุม เฟือง/เกียร์ และพื้นที่อื่น ๆ ที่แคบเกินไปที่จะวัดด้วย ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่
·กรอบมีการทาสี
· พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์
·รวมแกนอ้างอิง 1 อัน(MC203-50H)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดพื้นที่แคบเช่นดุมเกียร์ความหนาของท่อภายใน ฯลฯ

หลักการของ abbe คืออะไร

ใน ภาพ 1 วัตถุที่สำเร็จการศึกษาและที่วัดได้จะอยู่ในแนวเดียวกัน
เปรียบเทียบกับ ภาพ 2 การจัดตำแหน่งคือ o ภาพ 1 สร้างข้อผิดพลาดน้อยลง
สำหรับความชันของส่วนเลื่อนและนี่คือหลักการของ abbe


 
โครงสร้างของเวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ ตรงข้ามกับหลักการของ abbe ดังนั้น สไลเดอร์ จะ
ได้รับการวัด ความดัน ช่องว่าง (กวาดล้าง) จะถูกสร้างขึ้น
หากมี avgap มันจะสร้างแรงที่ตรงกันข้ามกับการวัด
ทิศทาง เขี้ยว จะไม่ขนานและความผิดพลาดจะโลภเมื่อมัน
เคลื่อนที่ไปยังวัตถุวัด

โครงสร้างไมโครมิเตอร์ส่วนใหญ่ทำขึ้นตามหลักการของ abbe
มันจะไม่มีข้อผิดพลาดในการวัดเช่นเวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์

* โดยทั่วไป ความดัน การวัดของเวอร์เนียคาลิเปอร์คือ 0.98 ถึง 1.47 N / m² (ประมาณ 100 กรัมถึง 150 กรัม)

มิเตอร์วัดไฟ

เช่นเดียวกับคาลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์ชนิดหนึ่ง
เครื่องมือ วัดยอดนิยม

มิเตอร์วัดไฟ
ใน ภาพ ด้านล่าง เฟรม ของ หัว มีปลายทั้งสองด้าน
ซึ่งรวมถึงทั่งและ แกนหมุน
โดยปกติแล้วการหมุนของปลอกนิ้วทุกครั้งจะอยู่ที่ 0.5 มม. และปลอกนิ้วนั้นจะสำเร็จการศึกษาได้ 50
การแบ่งเท่ากันซึ่งให้ การวัดสูงถึง 0.01 มม. ในตอนท้ายของ
ปลอกนิ้วนั้นเป็น สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ (อุปกรณ์ทดสอบ ความดัน ) ให้ค่าคงที่
ความดัน
 
มิเตอร์วัดไฟ


ประเภทของ มิเตอร์วัดไฟ ไมโคร

•ไมโครเมตรมาตรฐาน
สำหรับการวัดภายนอก
•เหล็กแผ่นรูปตัวยูไมโครมิเตอร์
สำหรับการวัดความหนาของ แผ่นเหล็กกล้า
• สไปลน์ micro มิเตอร์วัดไฟ
เพื่อสะดวกในการวัดร่องของ
เพลาสไปลน์
•ดิสก์ไมโครมิเตอร์
หัว เกจวัด รูปทรง จานขัด เหมาะสำหรับ
การวัดความยาว โคนฟัน สัมผัสของ
เฟือง/เกียร์
ใบมีดไมโครมิเตอร์
พื้นผิว วัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม
เหมาะสำหรับวัดร่อง
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา ฯลฯ
มิเตอร์วัดไฟ
ทั่งด้านของ หัว เกจวัด เป็นทรงกลม
รูปทรง สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดผนัง
ความหนาของ ท่อเหล็ก
มิเตอร์วัดไฟ
เหมาะสำหรับวัดความหนาของ
เว็บจีบ ฯลฯ
 

มิเตอร์วัดไฟ

วิธีการอ่านจบการศึกษา

 
•ตัวอย่างของการอ่านจบการศึกษา
* โดยปกติ ค่า การอ่านของรูปภาพด้านซ้ายจะเพิ่มขึ้น
ถึง 0.01 มม. ค่า การอ่านของภาพลดลง
วัดด้วยตามากถึง 0.001 (1μm)
ค่า อ่านสำหรับปลอกแขนคือ 7.0 มม. ค่า การอ่านสำหรับปลอกมือเท่ากับ 0.37 มม
และ ค่า วัดได้คือ 7.37 มม.

ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของแขนเสื้อได้รับปริญญา
  • ส่วนล่างมีหน่วย 1 มม. สำเร็จการศึกษาส่วนบนมีช่วงการศึกษาระหว่าง
    หน่วย 1 มม. แสดงการสำเร็จการศึกษา 0.5 มม.
  • การอ่านจบการศึกษาเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตามสายการสำเร็จการศึกษาที่แขนเสื้ออาจเป็นเรื่องยาก
    อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้น 0.5 มม. ส่วนบน โปรดอ่านอย่างละเอียด
* เพื่อลดข้อผิดพลาดในการอ่านจากผลกระทบ Parallax มิเตอร์วัดไฟ
มิเตอร์วัดไฟ ไมโครดิจิตอลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น

วิธีการใช้ ไมโคร มิเตอร์วัดไฟ

เครื่องนับ
ทั่ง (ด้าน xed) และ แกนหมุน จากนั้นเดินเบาให้ สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ
1 ถึง 3 ครั้งสำหรับการวัด

* การใช้ สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ สามารถเพิ่ม ความดัน วัดได้


* มิเตอร์วัดไฟ

มิเตอร์วัดไฟ


มิเตอร์วัดไฟ

วิธีการ คลองเลื่อย 0 ตำแหน่ง (ในสถานการณ์ 0 ถึง 25)
 01 การทำความสะอาด พื้นผิว วัด
เพื่อรักษาพื้นผิวการวัดของทั่งและแกนหมุนให้สะอาดให้ค่อย ๆ จับกระดาษสะอาดระหว่างพื้นผิวการวัดทั้งสองจากนั้นปล่อยแกนหมุนหลวม ๆ เพื่อนำกระดาษออก

* ฝุ่นถูกดึงดูดไปยัง กระดาษ บางประเภทได้อย่างง่ายดายอย่าบีบ กระดาษ ออก
 
02 การเปลี่ยน เฟืองวงล้อ
ในการปรับ ความดัน การวัดเป็นสิ่งสำคัญมาก รอบเดินเบา สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ 1 ถึง 3 ครั้ง
 03 การแก้ไข แคลมป์ยึด
ใน ภาพ การสำเร็จการศึกษา 0 มีประมาณ5μm
ส่วนเบี่ยงเบนและจะต้องได้รับการแก้ไข แคลมป์ยึด
ใช้ในการ คลองเลื่อย แกนหมุน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  
 04 ใส่ใน กุญแจ - ผู้จัดการ
แขนเสื้อที่ด้านหลังของ แคลมป์ยึด มีรู ใส่ กุญแจ - ประแจเข้าไปในรูและปรับเป็น 0 หากใส่ประแจไม่ถูกต้องมันจะคลายประแจและหยุดการสำเร็จการศึกษาโปรดระวัง
 05 0 ตำแหน่ง
นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้อง 0
เมื่ออ่านจบการศึกษาดวงตาควรดูโดยตรงที่สำเร็จการศึกษา ข้อผิดพลาด 2 ถึง3μmจะเกิดขึ้น
ถ้ามันไม่ได้อ่านโดยตรง
 06 ยืนยัน ความแม่นยำ
(ใช้ขาตั้งไมโครมิเตอร์)


* เนื่องจากหมุนด้วย สกรู ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นใน พิทช์ ของสกรูต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ใน ตำแหน่ง 0
ถือไมโครมิเตอร์พร้อมขาตั้งไมโครมิเตอร์
 07 ยืนยัน ความแม่นยำ
(คลิป เกจบล็อก อยู่)

หากต้องการคลิกมาตรวัดบล็อกตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและมาตรวัดบล็อกและการสำเร็จการศึกษาในไมโครมิเตอร์นั้นเหมือนกัน
รหัสสินค้า
MC203-25HSALE
MC203-50HSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด
(ไมโครเมตร)

฿ 5,343.92

฿ 3,764.26

NGS MICROMETER 1 ชิ้น 4 วัน 16 ถึง 250–2528204

฿ 5,942.77

฿ 4,192.03

NGS MICROMETER 1 ชิ้น 4 วัน 26 ถึง 5025–5053225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไมโครมิเตอร์ พิเศษ วิธีการแสดงผล อนาล็อก ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม C(มิลลิเมตร) 7 D(มิลลิเมตร) 7
E(มิลลิเมตร) 18 อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01