(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่มีสเกลเวอร์เนียที่สามารถอ่านได้จากหน้าปัด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการอ่านค่าพารัลแลกซ์และการวัด
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพร้อมแป้นหมุนในตัว สามารถอ่านค่าการวัดได้โดยตรงจากหน้าปัดโดยไม่ต้องอ้างอิงมาตราส่วนเวอร์เนีย
· รวมถึงแถบความลึก สามารถใช้ได้กับการวัด 4 แบบ : เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความลึก และความแตกต่างของความสูง
· มีสเกลสีเหลืองเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
· วัสดุ: สเตนเลส
· ผิวสีเงิน.
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายใน ตลอดจนความลึกและความแตกต่างของความสูง
รหัสสินค้า |
---|
DVC-15-2 |
DVC-20-2 |
DVC-30-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ความยาวการวัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,472.26 | CALIPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง 150 | 0–150 | 236 | 77 | 16 | 40 | 58 | 21 | 16 | 38 | 150 | ±0.03 | ||
฿ 4,305.68 ฿ 2,741.86 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 151 ถึง 200 | 0–200 | 285 | 90 | 19 | 50 | 59 | 24 | 16 | 38 | 200 | ±0.03 | ||
฿ 6,316.53 ฿ 4,052.69 | NGS CALIPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 201 ถึง 300 | 0–300 | 400 | 103 | 18 | 60 | 59 | 25 | 17 | 45 | 300 | ±0.04 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คาลิเปอร์แบบมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | สเกลแบบหมุน | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี | แถบความลึก W / WO | ที่รวมอยู่ | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.02 |
วัสดุ | สเตนเลส | 1 การหมุนของ ไฟบอกสถานะ(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง