(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นหินแกรนิตสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำด้วยรูเกลียว
[คุณสมบัติ]
· แผ่นหินแกรนิตที่ งานละเอียด พร้อมรู สกรูติดตั้ง
·มีข้อดีเช่น ความแข็ง สูงทนต่อการขัดถูดีเยี่ยม มีการเปลี่ยนแปลงทางโลกเพียงเล็กน้อยและมีความต้านทานการเกิดสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น แผ่นเพลท จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สำหรับยึดโดยใช้ที่ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
2020I-3 |
2020I-6 |
2025I-4 |
2025L-6 |
2530I-4 |
2530L-6 |
3030I-3 |
3030I-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,510.26 ฿ 11,612.56 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 200 | 30 | - | 70 | 140 | - | - | 200×200×30 | 4 | ||
฿ 16,078.18 ฿ 13,029.76 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 200 | 30 | 140 | 70 | 140 | - | - | 200×200×30 | 4 | ||
฿ 18,890.17 ฿ 15,291.59 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 250 | 40 | 60 | - | - | 120 | 180 | 200×250×40 | 6 | ||
฿ 21,398.85 ฿ 17,315.95 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 250 | 40 | 60 | 70 | 140 | 120 | 180 | 200×250×40 | 6 | ||
฿ 21,853.82 ฿ 17,671.00 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 | 300 | 40 | 80 | - | - | 160 | 240 | 250×300×40 | 9 | ||
฿ 24,676.08 ฿ 20,101.13 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 300 | 40 | 80 | 95 | 190 | 160 | 240 | 250×300×40 | 9 | ||
฿ 22,157.12 ฿ 17,909.60 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | 300 | 40 | - | 120 | 240 | - | - | 300×300×40 | 11 | ||
฿ 25,920.14 ฿ 20,946.07 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | 300 | 40 | 240 | 120 | 240 | - | - | 300×300×40 | 11 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือสำหรับแผ่นผิวเรียบ | ความละเอียด พื้นผิว(ไมโครเมตร) | 5 | G(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 30 | M | M6 x P1.0 กว้าง 12 มม | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง