(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี ตะขอ สำหรับยึด พื้นผิว ด้านหลังระหว่างการวัด
· JIS Class 1 ( สเกลวัด เมตริกเท่านั้น)
· สเกลวัด สองด้าน
·เครื่องหมาย สตัด พิทช์ ช์ 455 มม.
·มี คลิป สายพาน ขนาดใหญ่
· รีเวท สี่จุด
·มีโช้คอัพ
· เทป เป็นวัสดุ SK
· สปริง เป็นวัสดุ SK
· เรซิ่น ABS>
ความยาว(ม.) | 5.5 | ความกว้างสายวัด(มิลลิเมตร) | 25 | ตัวบ่งชี้สเกลวัด | ทั้งสองหน้า (สองด้าน) |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS Class 1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | วัสดุ เทป | เหล็กกล้า |
การ การเคลือบผิว เทป | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | วัสดุ สปริง | เหล็กกล้า | สเปคเครื่องชั่ง | มิเตอร์วัดไฟ |
น้ำหนัก(ก.) | 278 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZS25-55DHBP ในชุด สายวัด Double-Sided Neo-Lock
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง