(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี ปั๊มไฮดรอลิก แบบใช้ไฟฟ้า และทำงานอย่างเงียบ ๆ ผ่านการติดตั้งตัวปิด อุปกรณ์เก็บเสียง ปั๊ม 70 mpa ให้แรงขันสูงสุด 5 ตันซึ่งสามารถปรับได้ด้วย สวิตช์ความดัน ของปั๊มปากกาจับชิ้นงานขนาดที่ คลองเลื่อย สามารถทำได้โดยใช้ มือจับ และชิ้นส่วน / ชิ้นงานที่เคลื่อนย้ายได้จะถูกยับยั้งไม่ให้ลุกขึ้นโดยใช้ กลไก ป้องกันการยก
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 151 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 44 | การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 143 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 18 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไฮดรอลิก(มิลลิเมตร) | 13 | แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 40 |
A(มิลลิเมตร) | 425 | B(มิลลิเมตร) | 151 | C(มิลลิเมตร) | 143 |
D(มิลลิเมตร) | 80 | E(มิลลิเมตร) | 63 | F(มิลลิเมตร) | 44 |
G(มิลลิเมตร) | 73 | H(มิลลิเมตร) | 117 | J | 512.5 |
K | 13 | L | 192 | M(มิลลิเมตร) | 230 |
O | 173 | มวล(กิโลกรัม) | 38 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-HPD150 ในชุด คีมหนีบล็อคไทท์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง