1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยึดแบบตะขอเกี่ยว 6847S

NBY JIGS PARTS

อุปกรณ์ยึดแบบตะขอเกี่ยว 6847S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,540.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างป้องกันการย้อนกลับเว้นแต่จะ กดปุ่มพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด เหมาะสำหรับขัน ดรัม/ถังน้ำมัน และฝากระป๋อง สามารถปรับความยาวของตะขอเกี่ยวได้

รหัสสินค้า
6847S-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,540.58

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 67 to 79 B(มิลลิเมตร) 19 C(มิลลิเมตร) 7..1
D(มิลลิเมตร) 74.5 to 86.5 E(มิลลิเมตร) 5.5 F(มิลลิเมตร) 23
G(มิลลิเมตร) 40 H(มิลลิเมตร) 32 to 35 I(มิลลิเมตร) 45
J(มิลลิเมตร) 11 K(มิลลิเมตร) 98 L(มิลลิเมตร) 42
วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี แรงดึง(กิโลนิวตัน) 3
ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 242x38

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6847S-3 ในชุด อุปกรณ์ยึดแบบตะขอเกี่ยว 6847S