(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SBS/SBH: SUM22/SBS-S: สวิงโบลท์ทำจาก SUS316
รหัสสินค้า |
---|
SBS04025 |
SBS05025 |
SBS05050 |
SBS06050 |
SBS06075 |
SBS08050 |
SBS08075 |
SBS10050 |
SBS10075 |
SBS12075 |
SBS12100 |
SBS12125 |
SBS16125 |
SBS16175 |
SBS16250 |
SBS20125 |
SBS20175 |
SBS20250 |
SBS24150 |
SBS24200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 750.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4X0.7 | 14 | 25 | 8 | 4 | 4 | 5 | M4 | ||
฿ 743.46 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5X0.8 | 14 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | M5 | ||
฿ 751.46 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | 25 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | M5 | ||
฿ 692.07 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1.0 | 36 | 50 | 12 | 6 | 6 | 14 | M6 | ||
฿ 752.86 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1.0 | 45 | 75 | 12 | 6 | 6 | 19 | M6 | ||
฿ 767.85 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 36 | 50 | 16 | 8 | 8 | 23 | M8 | ||
฿ 791.02 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 45 | 75 | 16 | 8 | 8 | 35 | M8 | ||
฿ 942.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 36 | 50 | 20 | 10 | 10 | 35 | M10 | ||
฿ 968.56 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10X1.5 | 50 | 75 | 20 | 10 | 10 | 50 | M10 | ||
฿ 1,607.95 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 50 | 75 | 24 | 12 | 12 | 95 | M12 | ||
฿ 1,574.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 50 | 100 | 24 | 12 | 12 | 120 | M12 | ||
฿ 1,841.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 70 | 125 | 24 | 12 | 12 | 142 | M12 | ||
฿ 2,529.66 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 80 | 125 | 32 | 16 | 16 | 219 | M16 | ||
฿ 3,622.79 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 100 | 175 | 32 | 16 | 16 | 300 | M16 | ||
฿ 4,248.77 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 125 | 250 | 32 | 16 | 16 | 410 | M16 | ||
฿ 3,536.17 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X2.5 | 80 | 125 | 40 | 20 | 20 | 460 | M20 | ||
฿ 4,003.20 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20X2.5 | 100 | 175 | 40 | 20 | 20 | 485 | M20 | ||
฿ 4,388.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20X2.5 | 125 | 250 | 40 | 20 | 20 | 510 | M20 | ||
฿ 6,825.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24X3 | 90 | 150 | 48 | 24 | 24 | 550 | M24 | ||
฿ 7,421.12 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24X3 | 100 | 200 | 48 | 24 | 24 | 590 | M24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง