(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประแจปอนด์ สำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
V-2100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 29,040.91 | YKT AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 550 | จุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 19 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(รอบต่อนาที) | 5900 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 |
ไอเสีย | ด้านหน้า | รูปร่าง | ประเภทปืนลม | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 236 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 4500 | อุปกรณ์เสริม | หัวฉีด สายยาง (1 หน่วย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-2100 ในชุด VivitV-2100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง