(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทตัดเสียงรบกวนพร้อมเค้น 2 สเตจ
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สายคาด อาคารสำเร็จรูปรถยนต์รถรางเครื่องบินการประกอบอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า ฯลฯ และสำหรับงานขุดเจาะอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
YRD-8N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 15,103.73 | YKT AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่านลม | ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 1850 | รูปร่าง | ประเภทปืนพก |
เจาะความสามารถในการ ดอกสว่าน เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 × 8 | น้ำหนัก(ก.) | 1370 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1), หัวจับ มือจับ (1) |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 183 | ทิศทางไอเสีย | ด้านหลัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YRD-8N ในชุด ดอกสว่านYRD-8N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง