1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักร เคาะ

YKT AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,131.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งอุปกรณ์ สวิตช์กด สอง ปุ่ม สำหรับการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
YT-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,131.88

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แทปเปอร์แอร์ ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) 8 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 2100 รูปร่าง ประเภทปืนพก กำลังการผลิตแตะ อะลูมิเนียม / เหล็ก(มิลลิเมตร) 8 / 6
น้ำหนัก(ก.) 1290 อุปกรณ์เสริม ข้อต่อ สัมผัส (1), หัวจับ มือจับ (1) ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 196
ทิศทางไอเสีย ข้างหน้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YT-6 ในชุด เครื่องจักร เคาะ