1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านNRD-10P

NPK AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,917.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน (ชนิดไม่ย้อนกลับ)ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และได้รับการออกแบบอย่างทรงพลังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเจาะรูต่างๆ

รหัสสินค้า
10212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,917.81

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) 10 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 2000
ไอเสีย ด้านหลัง ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 156 น้ำหนัก(ก.) 1100
สกรูยึดปากท่อ(Rc) 1/4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 9.5 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.55
อุปกรณ์เสริม ปลั๊ก Coupler, หัวจับดอกสว่าน, หัวจับดอกชัค