1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลบมุมNGS-100

NPK AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,178.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ล็อค แกนหมุน ที่เชื่อถือได้
· 4 นิ้ว
· มีแบบเงียบให้เลือก สั่งทำพิเศษ
· ด้วยปลั๊ก ข้อต่อ 20 น. ประแจ หน้าแปลน พิทช์ ทช์ 20

รหัสสินค้า
15208
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,178.76

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 13600 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ความหนา(มิลลิเมตร) 6
ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความยาวโดยรวม 192 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.5
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 85 น้ำหนัก(ก.) 1000
สกรูยึดปากท่อ(Rc) 1/4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 9.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15208 ในชุด เครื่องลบมุมNGS-100