(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·ใช้ได้กับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะและ การขัดเงา ระนาบ
· วัสดุ:เหล็กหล่อโลหะผสมอลูมิเนียมเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดีนัม
· ความดันลม ทำงาน:0.6 mpa
· เครื่องมือ ปลาย:หินสำหรับลับ
·การหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที):7,600
·ปริมาณการใช้อากาศ ([[m3]] / นาที):1.10
· สายยาง เต้าเสียบ:RC3 / 8
·ไอเสีย:ด้าน
· ความยาวรวม (มม.):238
·ไม่ โหลดไฟฟ้า การหมุน (นาที ^ [[- 1]]):7,600
·ขนาดของหินเจียรที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.):180 × 6 × 22
ขนาดของหินลับที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) | 180 × 6 × 22 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ - 1) | 7600 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 238 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 109 | น้ำหนัก(ก.) | 2800 | สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 3/8 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 12.7 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 1.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10026 ในชุด เครื่องลบมุมจู้จี้-70S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง