(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4-50N |
6-100N |
6-150N |
8-300N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | มุม เอาต์พุต (มิลลิเมตร) |
แรงบิด เอาต์พุต (ไม่มี·) |
ช่วง แรงบิด อินพุต (ไม่มี·) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,738.78 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.7 | 420 | 140 | 1500 | ||
฿ 32,492.37 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 850 | 283 | 2500 | ||
฿ 43,340.21 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | 1200 | 400 | 3600 | ||
฿ 70,217.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 25.4 | 2550 | 850 | 7200 |
ประแจปอนด์ แบบแมนนวลพร้อม กลไก บูสเตอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน / คลาย โบลท์/ น็อต หกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ประเภทแมนนวลจึงไม่จำเป็นต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย หรือแหล่งจ่ายอากาศ ปกป้องสภาพแวดล้อมในการทำงานเนื่องจากไม่สร้างเสียงรบกวนหรือเสียงกระทบ
·สามารถส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากกว่า 3 เท่าโดยมี แรงบิด อินพุตต่ำเนื่องจาก กลไก เฟือง/เกียร์ ของดาวเคราะห์
·ประแจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไม่อนุญาตให้ป้อนข้อมูลที่มากกว่า แรงบิด อินพุต แรงบิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การประกอบเครื่องจักร, สลักฐาน, หัวจับขนาดใหญ่, การติดตั้ง Dieset
·การ งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง เฟรม ชั่วคราวตลอดจนการประกอบและซ่อมแซม โบลท์ ฐานรากของหอคอย เหล็กกล้า
·สำหรับการ อุปกรณ์เสริม / ถอด น็อต ล้อ ของยานพาหนะขนาดใหญ่ โบลท์ ขนาดใหญ่ของเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนักและ โบลท์ เครื่องยนต์ของเรือ
·ประกอบซ่อมแซม วาล์ว ท่อหน้าแปลนและตัว ท่อถ่ายเทความร้อน ที่โรงงานต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
4-50N |
6-100N |
6-150N |
8-300N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | มุม เอาต์พุต (มิลลิเมตร) |
แรงบิด เอาต์พุต (ไม่มี·) |
ช่วง แรงบิด อินพุต (ไม่มี·) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,738.78 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.7 | 420 | 140 | 1500 | ||
฿ 32,492.37 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 850 | 283 | 2500 | ||
฿ 43,340.21 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 19 | 1200 | 400 | 3600 | ||
฿ 70,217.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 25.4 | 2550 | 850 | 7200 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง