(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท HR
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • สวม แว่นตาเซฟตี้ ขณะทำงาน
  • เริ่ม :
    ฿ 2,469.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
HR002A
HR002D
HR003A
HR003B
HR005A
HR2050H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด รีเวท รองรับการใช้งาน ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค

฿ 2,504.22

HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 10 2.4 ~ 4.8 265 540 - อุปกรณ์ยิงรีเวท มือ มาตรฐาน ความแม่นยำ สูง φ4.8มม. ไม่สามารถเป็น NS, NSS หรือ NST

฿ 3,462.75

LOB DO IT HAND RIVETER 1 ชิ้น 5 วัน - 2.4 ~ 4.8 273 500 123-9481 - -

฿ 11,223.98

DO IT HAND RIVETER 1 ชิ้น 1 วัน - 4 ~ 4.8 610 1800 123-9279 - -

฿ 12,160.92

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 4 ~ 4.8 760 2000 - เครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับ โบลท์ S สูงสุดφ4.8 ( รุ่น งานรับน้ำหนักมาก ) -

฿ 2,469.55

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - 2.4 ~ 4.8 300 750 - หัว เพื่อให้โลดโผนใน เหล็กฉาก ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ (ชนิดหมุน) φ4.0มม. ไม่สามารถเป็น NSS หรือ NST φ4.8มม. ไม่สามารถเป็น NS, NSS หรือ NST

฿ 11,649.62

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน - 4.8 ~ 6.4 535 1750 - เครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับ โบลท์ S ถึง .46.4 ( รุ่น งานรับน้ำหนักมาก ) -

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ โลดโผนแบบแมนนวลที่ใช้หมุด ย้ำ สำหรับการ รีเวท
[คุณสมบัติ]
· HR002D มีช่องเปิดขนาดเล็กเพื่อให้จับได้ง่ายนอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถยึดได้ง่ายเพียงใช้แรงในปริมาณที่เหมาะสม
·ยึดหมุดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกจากชิ้นส่วน โนส เนื่องจากน้ำหนักของที่ มือจับ
· HR002A เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานที่ มือจับ แบบขั้นบันได ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดหมุดย้ำตาบอด
· HR003B ใช้ ด้ามจับ ยาวเพื่อให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
·สำหรับการยึดหมุดตาบอด อะลูมิเนียม เหล็กกล้า และ สเตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 4.0 ถึง 4.8 มม.
· หัว HR005A หมุนได้ 360 °สำหรับการโลดโผนหลายทิศทางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดหมุดย้ำตาบอด
· HR2050H เป็นเครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท ทรงพลัง
·สำหรับการยึดหมุดตาบอด อะลูมิเนียม เหล็กกล้า และ สเตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 4.8 ถึง 6.4 มม.

รหัสรุ่น
HR002A
HR002D
HR003A
HR003B
HR005A
HR2050H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด รีเวท รองรับการใช้งาน ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค

฿ 2,504.22

HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 10 2.4 ~ 4.8 265 540 - อุปกรณ์ยิงรีเวท มือ มาตรฐาน ความแม่นยำ สูง φ4.8มม. ไม่สามารถเป็น NS, NSS หรือ NST

฿ 3,462.75

LOB DO IT HAND RIVETER 1 ชิ้น 5 วัน - 2.4 ~ 4.8 273 500 123-9481 - -

฿ 11,223.98

DO IT HAND RIVETER 1 ชิ้น 1 วัน - 4 ~ 4.8 610 1800 123-9279 - -

฿ 12,160.92

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 4 ~ 4.8 760 2000 - เครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับ โบลท์ S สูงสุดφ4.8 ( รุ่น งานรับน้ำหนักมาก ) -

฿ 2,469.55

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน - 2.4 ~ 4.8 300 750 - หัว เพื่อให้โลดโผนใน เหล็กฉาก ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ (ชนิดหมุน) φ4.0มม. ไม่สามารถเป็น NSS หรือ NST φ4.8มม. ไม่สามารถเป็น NS, NSS หรือ NST

฿ 11,649.62

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน - 4.8 ~ 6.4 535 1750 - เครื่อง อุปกรณ์ยิงรีเวท ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับ โบลท์ S ถึง .46.4 ( รุ่น งานรับน้ำหนักมาก ) -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประเภทที่แข็งแกร่งและสามารถตัดหมุดที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายดาย

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1