(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีม P-43-150 / P-43-175
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
    ฿ 925.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
P-43-150
P-43-175
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
กำลังการตัดสาย VA (VVF)
(φ / mm)
ความสามารถในการตัด ขดลวด ทองแดง
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 925.26

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 163 3.3 1.6 x 2 คอร์/แกน 3.5 210

฿ 1,015.49

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 188 3.5 1.6 x 3 แกน 5.5 288

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • มีหรือไม่มีสปริง
    NA
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    ผลิตภัณฑ์ แนะนำสำหรับการทดสอบความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าประเภท 1/2

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 2 แบบ (P-43-150 / P-43-175) ตามขนาด
·แนะนำสำหรับการทดสอบความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน ไฟฟ้า
·ด้วยเครื่องตัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกเมื่อจำเป็นต้องจับวัตถุต่างๆให้แน่น

รหัสรุ่น
P-43-150
P-43-175
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
กำลังการตัดสาย VA (VVF)
(φ / mm)
ความสามารถในการตัด ขดลวด ทองแดง
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 925.26

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 163 3.3 1.6 x 2 คอร์/แกน 3.5 210

฿ 1,015.49

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 188 3.5 1.6 x 3 แกน 5.5 288

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1