(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
100175 |
1002100 |
1002300 |
1003150 |
1005575 |
1006100 |
1006300 |
1008150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ปลาย ประเภทเสริม | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | 75 | - | - | 4907587070319 | ||
฿ 267.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | ด้วย ฟังก์ชั่นแม่เหล็ก | 4907587070326 | ||
฿ 412.10 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 300 | - | - | 4907587070821 | ||
฿ 442.59 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | - | 4907587070333 | ||
฿ 250.52 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 75 | 0.8 | - | 4907587070289 | ||
฿ 267.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | - | 4907587070296 | ||
฿ 407.54 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 6 | 300 | 0.9 | - | 4907587070814 | ||
฿ 391.00 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 1.1 | - | 4907587070302 |
ไขควง ชนิดเจาะทะลุ อันทรงพลัง พร้อมมือจับ ทำจากไม้คุณภาพสูง พร้อมน๊อตตัวเมียขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับทำจากไม้ ชนิดเจาะทะลุ พร้อมน๊อตตัวเมียอย่างหนา
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดใหญ่และด้ามจับยาวทำให้ถือได้ง่าย
· ปลายหัว ผ่านกรรมวิธีจุดดำ
[การใช้งาน]
·สำหรับการขันยึด สกรู ทุกประเภท
รหัสรุ่น |
---|
100175 |
1002100 |
1002300 |
1003150 |
1005575 |
1006100 |
1006300 |
1008150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ปลาย ประเภทเสริม | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | 75 | - | - | 4907587070319 | ||
฿ 267.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | ด้วย ฟังก์ชั่นแม่เหล็ก | 4907587070326 | ||
฿ 412.10 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 300 | - | - | 4907587070821 | ||
฿ 442.59 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | - | 4907587070333 | ||
฿ 250.52 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 75 | 0.8 | - | 4907587070289 | ||
฿ 267.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | - | 4907587070296 | ||
฿ 407.54 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 6 | 300 | 0.9 | - | 4907587070814 | ||
฿ 391.00 |
VSL HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 1.1 | - | 4907587070302 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง