• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Rainbow L Type Wrench (6 pc. Set) No.8806BP

Rainbow L Type Wrench (6 pc. Set) No.8806BP

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Set of 6 color-coded L-shaped Allen wrenches.
[Features]
· Colorful so it is easy to find within a tool box.
· Long type that allows users to easily exert force.
· Short shaft convenient for clearance.
· Comes with a holder that is convenient for carrying and storing the product.
[Applications]
· Various metal molds, machine tools, robots, automatic machines, automobile and bicycle servicing, and various assembly and maintenance work on furniture, etc.

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day
-

Part Number : 8806BP
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Width across flat dimension(mm)
    1.5 ~ 5
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Overall length (L dimension)(mm)
    77 ~ 136
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    7.5 ~ 20
  • Set Content(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5
  • Weight(g)
    60

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)