(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RMW-0813 |
RMW-1215 |
RMW-1419 |
RMW-1619 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1) (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,014.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 8×10×12×13 | 20.2 | 24.8 | 13.8 | 16.8 | ||
฿ 1,168.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 12 × 13 × 14 × 15 | 26.5 | 29.5 | 17.1 | 18 | ||
฿ 1,272.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 230 | 14 × 17 × 18 × 19 | 31.5 | 33.5 | 19.3 | 21.9 | ||
฿ 1,326.00 ฿ 795.07 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 16 × 17 × 18 × 19 | 31.5 | 33.5 | 20.2 | 21.9 |
ประแจออฟเซ็ตวงล้อ 4 ทางที่จับสลักเกลียวและน็อต 4 ขนาด
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการมีชิ้นส่วนกล่องที่มีขนาดแตกต่างกันในแต่ละด้านจะช่วยประหยัดความยุ่งยากในการสลับระหว่างขนาดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก
·เนื่องจาก ตัวเครื่อง มี รูปทรง แบบตรง บางจึงแสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในที่ลึกและแคบ
·มีรูยึดเชือกนิรภัย
· ต้องใช้สลักเกลียว/น็อตที่ตรงกับขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับงานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
RMW-0813 |
RMW-1215 |
RMW-1419 |
RMW-1619 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D1) (มิลลิเมตร) |
ออฟเซ็ท DB (ขนาด D2) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T1) (มิลลิเมตร) |
ประแจ ออฟเซ็ท DB หนา (ขนาด T2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,014.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 8×10×12×13 | 20.2 | 24.8 | 13.8 | 16.8 | ||
฿ 1,168.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 12 × 13 × 14 × 15 | 26.5 | 29.5 | 17.1 | 18 | ||
฿ 1,272.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 230 | 14 × 17 × 18 × 19 | 31.5 | 33.5 | 19.3 | 21.9 | ||
฿ 1,326.00 ฿ 795.07 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 16 × 17 × 18 × 19 | 31.5 | 33.5 | 20.2 | 21.9 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง