(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แรงในการเจียรและขัดดีเยี่ยม พร้อมเคลือบผิวด้วยเม็ดขัดที่ได้รับการเตรียมพื้นผิวมาแบบพิเศษ
· สินค้าชิ้นนี้มีความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เมื่อเทียบกับหินขัดยางแบบดั้งเดิม
· การอุดตันน้อยลง ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย และพื้นผิวดูเรียบเนียนเพราะอีลาสติดเอฟเฟ็กต์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เจียรและขัดเงาอโลหะ เช่น แก้ว เซรามิก หิน และพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
R3211 |
R3212 |
R3213 |
R3311 |
R3312 |
R3313 |
R3321 |
R3322 |
R3323 |
R3331 |
R3332 |
R3333 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | หินเจียร (ใบมีดลบคม) ความยาว (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,196.86 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 46 | 2.34 | 5 | 15 | 45 | 15 | ||
฿ 1,157.43 | CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 90 | 2.34 | 5 | 15 | 45 | 15 | ||
฿ 1,157.00 | CENTERING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 220 | 2.34 | 5 | 15 | 45 | 15 | |||
฿ 1,340.65 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 46 | 3 | 13 | 16 | 46 | 16 | ||
฿ 1,341.00 | CENTERING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 3 | 13 | 16 | 46 | 16 | |||
฿ 1,340.65 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 220 | 3 | 13 | 16 | 46 | 16 | ||
฿ 1,248.34 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 46 | 3 | 6 | 20 | 50 | 20 | ||
฿ 1,248.34 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 90 | 3 | 6 | 20 | 50 | 20 | ||
฿ 1,248.34 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 220 | 3 | 6 | 20 | 50 | 20 | ||
฿ 1,534.39 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 46 | 3 | 8 | 25 | 55 | 25 | ||
฿ 1,534.39 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 90 | 3 | 8 | 25 | 55 | 25 | ||
฿ 1,534.39 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 220 | 3 | 8 | 25 | 55 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | ปริมาณ(ชิ้น) | 10 | เม็ดสารขัดถู | GC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง