• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Legikent S【25 Pieces Per Package】

Legikent S
  • Volume Discount

[Features]
· A general purpose grindstone with a wide range of uses.
· A grindstone designed for general grinding applications, with a wide range of uses.

PDF

Japanese Only

Part Number
RK582
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

25 Pieces Per Package

Available 3 Day(s) or more 2520000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Outer diameter Dimensions(mm) 58 Inner Diameter Dimension(mm) 10 Thickness(mm) 3
work material general steel / Cast Iron / Copper Material Particle Size(#) 36 abrasive grain A Abrasive Grain

Please check the type/dimensions/specifications of the part RK582 in the Legikent S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK582 ในชุด Legikent S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)