1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัดใยฝ้าย SG 100 ชิ้น

จานขัดใยฝ้าย SG 100 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 987.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการใช้งานระหว่างขั้นตอนขัดด้วยป่านศรนารายณ์ก่อนหน้าการทำผิวสำเร็จกระจก และการขัดผิวกระจกในขั้นตอนสุดท้ายด้วยสักหลาด ใช้สำหรับขัดก่อนหน้าการขัดผิวกระจกในขั้นตอนสุดท้าย

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้ผ้าฝ้าย จึงให้ผิวสำเร็จที่ดีเยี่ยม
· เนื้อผ้าขัดพร้อมการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและผิวสัมผัสที่นุ่มทำให้เกิดความเสมอกัน
· เส้นใยที่มีความหนาแน่นสูงทำให้การขัดเงาที่สวยงามยิ่งกว่าจานขัดใยป่าน SG

รหัสสินค้า
SG-CD100
SG-CD100K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดของชนิด

฿ 987.73

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน -

฿ 1,155.05

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน เคลือบฝังในเนื้อด้วยสารขัดถู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝ้าย: ป่าน จานขัด วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / กระจก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้ ชนิด Saving
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8000