(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เจียรอย่างเบาๆ
[คุณสมบัติ]
· ขัดพื้นผิวอย่างนุ่มนวล
· สำหรับการขัดผิวงานไม้แบบโค้ง
· สำหรับการขัดผิวแฮร์ไลน์ของสแตนเลสและอะลูมิเนียม
· สำหรับการตกแต่งงานไม้และพื้นผิวเคลือบ
· นอกจากนี้ยังเหมาะกับผิวสำเร็จแบบซาติน
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | M10 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 25 | เม็ดขัด | ไม่สามารถใช้ได้ |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 8000 | ชิ้นส่วนยึดแผ่นดิสก์ | M10 เป็นชนิดสกรูพร้อมระยะติดตั้ง 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง