1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SP Disc【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SP Disc
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,124.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกได้ สะดวกสําหรับการลบลูกปัดเชื่อมของส่วนมุม
[คุณสมบัติ]
·ผ้าขัดถูกพับและแปรรูปเป็นรูปแผ่นดิสก์
·สามารถ การขัดเงา พร้อมกันทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านนอกของจาน
·เหมาะสำหรับการขัดร่อง ชิ้นส่วนรูปตัว L และรูปตัว U ของโลหะ
· ขนาดของเม็ดขัด หยาบ ทำจากสารกัดกร่อนเซอร์โคเนียและ ขนาดของเม็ดขัด ละเอียด ทำจากสารกัดกร่อนอลูมินา
·ผ้า การขัดเงา มี 3 ถึง 4 ชั้นจึงมี ความทนทาน ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับการขัดพื้นผิวนูน กลม และโค้ง
·สำหรับขัดก่อนชุบ
·สำหรับงานขัดเหล็กและสแตนเลส
·การกำจัดสปัตเตอร์
· งานลบครีบ
· การลบมุม
·กำจัด สนิม
· ลอกสีออก

รหัสสินค้า
SP10015-A-150
SP10015-A-180
SP10015-A-240
SP10015-A-320
SP10015-A-400
SP10015-Z-40
SP10015-Z-60
SP10015-Z-80
SP10015-Z-100
SP10015-Z-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู ใช้
(แผ่น)

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 150เม็ดสารขัดถู Aการลบคม

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 180เม็ดสารขัดถู Aการลบคม

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 240เม็ดสารขัดถู Aการขัดพื้น

฿ 2,124.27

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 320เม็ดสารขัดถู Aการขัดพื้น

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 400เม็ดสารขัดถู Aการขัดพื้น

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 40เม็ดสารขัดถู Zการกัดลูกปัดแบบเข้ามุม

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 60เม็ดสารขัดถู Zการกัดลูกปัดแบบเข้ามุม

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 80เม็ดสารขัดถู Zการกัดลูกปัดแบบเข้ามุม

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 100เม็ดสารขัดถู Zการกัดลูกปัดแบบเข้ามุม

฿ 4,030.00

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 14 วัน 120เม็ดสารขัดถู Zการลบคม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) 13000 เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
ปริมาณ(แผ่น) 5