(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เม็ดขัดหยาบ <เซอร์โคเนีย>:มี ความแกร่ง สูงและทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
· ความทนทาน และความคมดีขึ้นอย่างมาก
·อัตราการ งานลับคม/งานเจียรไน ได้รับการปรับปรุง 35%
·ฝุ่นหินเจียรน้อยลง 40%
·ไม่มีแผ่นรอง โดย ไม่ต้องใช้แผ่นรอง เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
KZRH-105-3-15-Z36 |
KZRH-105-3-15-Z46 |
KZRH-105-3-15-Z60 |
KZRH-105-3-15-Z80 |
KZRH-105-3-15-Z100 |
KZRH-105-3-15-Z120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัส วัตถุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,133.84 | RST GRIND STONES | 10 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 36 | 2688280001 | ||
฿ 2,133.84 | RST GRIND STONES | 10 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 46 | 2688280002 | ||
฿ 2,133.84 | RST GRIND STONES | 10 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 2688280003 | ||
฿ 2,133.84 | RST GRIND STONES | 10 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 2688280004 | ||
฿ 2,133.84 | RST GRIND STONES | 10 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 2688280005 | ||
฿ 2,133.84 | RST GRIND STONES | 10 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 2688280006 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 105 | รู(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สารขัดถู | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เม็ดสารขัดถู | Z | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 13,500 |
จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง