(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถเจียรโลหะหลายชนิดด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าการต้านทานการขัดถูที่ปฏิวัติวงการกว่า 4 เท่า สำหรับการงานเจียรพื้นผิว และ 3 เท่า สำหรับการงานเจียรพื้นผิวมุม
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพของหินเจียรจะช่วยลดการ Overturn (ลื่น/Slip) ของหินเจียร
· เพิ่มความทนทานขึ้น 150% ด้วยวิธีการผลิตที่พัฒนาขึ้นใหม่
· ไฮเปอร์กรีนเซเว่นเป็นหินเจียรช่วยประหยัดได้อย่างเหลือเชื่อ โดยมีความหนา 7 มม. รูปทรงพิเศษที่ให้ความรู้สึกใหม่เอี่ยม
· การปล่อยไอเสียลดลง 20% จากแบบเดิม
· ก่อของเสียเพียงเล็กน้อย การออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
HGS-100-7-15-SAZ24 |
HGS-100-7-15-SAZ36 |
HGS-125-7-22-SAZ36 |
HGS-150-7-22-SAZ36 |
HGS-180-7-22-SAZ36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รู (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | รหัส วัตถุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,206.45 | RST GRIND STONES | 8 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 24 | 2688240001 | ||
฿ 2,206.45 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 36 | 2688240002 | ||
฿ 3,708.50 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 125 | 22 | 36 | 2688040031 | ||
฿ 4,859.95 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | 22 | 36 | 2688240051 | ||
฿ 5,225.81 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 22 | 36 | 2688240071 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 7 | วัสดุ สารขัดถู | เหล็กกล้าทั่วไป / โลหะผสม เหล็กกล้า | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง