(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ให้แรง งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยมสำหรับ วัสดุ สเตนเลส ด้วยการผสมผสานของเม็ด สารขัดถูทำให้การ งานลับคม/งานเจียรไน สเตนเลส ไหม้น้อยที่สุดความสามารถในการทำงานที่นุ่มนวลซึ่งทำให้แตกต่างจากหินเจียร ออฟเซ็ท ทั่วไปช่วยลดภาระของผู้ใช้ได้สีที่สดใสเป็นเอกลักษณ์ปราศจากเหล็กมีเหล็กน้อยมากและป้องกันคราบ สนิม
รหัสสินค้า |
---|
SV1006-24 |
SV1006-36 |
SV1006-46 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,129.50 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 24 | SV 2 G100 × 6 × 15 24 ลิตร | ||
฿ 2,935.32 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 36 | SV 2 G100 × 6 × 15 36 ล | ||
฿ 3,129.50 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 46 | SV 2 G100 × 6 × 15 46 ล |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัตถุที่จะบด | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | ความแข็ง | L |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | คุณสมบัติ | สำหรับ สเตนเลส เฉพาะด้าน |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง