(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเจียรแบบยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงในช่วงราคาที่เหมาะสมโดยใช้เม็ดขัดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ล้อเจียรไนยืดหยุ่นรุ่นมาตรฐาน มีความยืดหยุ่นและความคมเป็นเยี่ยม
· สินค้าได้รับการออกแบบให้ตัดได้เร็วและราบรื่นกว่าล้อเจียรไน แบบยืดหยุ่นทั่วไป
[การใช้งาน]
· สำหรับการถอดลูกปัดการ งานขัด การขัดเงา และการเจียรไนเหล็กกล้าทั่วไป เหล็กหล่อ สแตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BF0100 |
BF0120 |
BF0160 |
BF1001 |
BF1002 |
BF1003 |
BF1004 |
BF1006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | มิติ ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ปริมาณ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,776.82 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 180 | 22 | 3 | 46 | 10 | ||
฿ 1,776.82 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 180 | 22 | 2.5 | 60 | 10 | ||
฿ 1,776.82 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 180 | 22 | 2.5 | 80 | 10 | ||
฿ 1,760.28 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 100 | 15 | 3 | 36 | 20 | ||
฿ 1,716.35 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 100 | 15 | 3 | 46 | 20 | ||
฿ 1,760.28 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 15 | 2 | 60 | 20 | ||
฿ 1,760.28 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 15 | 2 | 80 | 20 | ||
฿ 1,824.75 | FLEXIBLE WHETSTONE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 100 | 15 | 2 | 120 | 20 |
กำลังโหลด …
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | เม็ดสารขัดถู | NFS | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัด ค่า |
---|---|---|---|---|---|
น้ำยาประสาน | BF | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง