(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความคมและ ความทนทาน โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
ใบตัดเหล็ก สำหรับ สเตนเลส เฉพาะด้าน โดยใช้ วัสดุ สารขัดถู WA
·สำหรับ สแตนเลส
·ประเภท: ชนิดตรง
· วัสดุชิ้นงาน: สเตนเลส
· ความหนา: 2.2 mm
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 15,22 mm
· ความแข็ง: M
รหัสสินค้า |
---|
MNS-100-2.2-15-WA36M |
MNS-125-2.2-22-WA36M |
MNS-150-2.2-22-WA36M |
MNS-180-2.2-22-WA36M |
MNS-205-2.2-22-WA36M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | จำนวนแพ็คเกจ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.19 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 15 | 10 | |
฿ 1,580.68 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 125 | 22 | 10 | ||
฿ 1,672.14 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 150 | 22 | 10 | ||
฿ 4,653.87 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 180 | 22 | 25 | ||
฿ 4,956.28 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 205 | 22 | 25 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | สารขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 36 | ความแข็ง | M | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.2 |
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง