(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินขัด แบน GC ที่ มีทรายซิลิโคน คาร์ไบด์ 99% แข็งสำหรับขัดถู มีความแข็งและมีความกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน : งานลับคม/งานเจียรไน คาร์ไบด์ . สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กหล่อ พิเศษ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็กอโลหะ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความหยาบ (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด) (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.51 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 150 | 13 | 12.7 | H | 33 | ||
฿ 891.90 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 80 | 150 | 13 | 31.75 | H | 33 | ||
฿ 926.30 | KGW GRIND STONES | 20 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 150 | 16 | 12.7 | H | 33 | ||
฿ 1,024.31 | KGW GRIND STONES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,024.31 | KGW GRIND STONES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,125.31 | FLAT GC WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 180 | 16 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,383.93 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 205 | 6.4 | 15.88 | H | 40 | ||
฿ 1,368.62 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 120 | 205 | 13 | 15.88 | H | 40 | |
฿ 1,368.62 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,492.41 | KGW GRIND STONES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,472.00 | KGW GRIND STONES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | ||
฿ 1,460.23 | KGW GRIND STONES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | ||
฿ 1,460.23 | KGW GRIND STONES | 5 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 205 | 19 | 15.88 | I | 40 | ||
฿ 1,625.45 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 120 | 205 | 19 | 19.05 | H | 40 | |
฿ 1,460.23 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | ||
฿ 1,460.23 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | ||
฿ 1,625.45 | GRIND STONES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | |
฿ 1,460.23 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 205 | 19 | 25.4 | I | 40 | ||
฿ 1,564.81 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 205 | 19 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,671.30 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 205 | 25 | 25.4 | H | 40 | ||
฿ 2,658.67 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 255 | 25 | 19.05 | H | 33 | ||
฿ 2,644.38 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 255 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 2,644.38 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 255 | 25 | 25.4 | I | 33 | ||
฿ 2,644.38 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 255 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 2,658.67 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 255 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 2,644.38 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 255 | 25 | 25.4 | I | 33 | ||
฿ 3,663.53 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 305 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 3,663.53 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 305 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 4,351.00 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 305 | 32 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 4,351.00 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 305 | 32 | 25.4 | I | 33 | ||
฿ 4,351.00 | GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 305 | 32 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 4,351.00 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 305 | 32 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 4,351.00 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 305 | 32 | 25.4 | I | 33 | ||
฿ 5,014.35 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 305 | 38 | 25.4 | H | 33 | ||
฿ 7,131.06 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 355 | 38 | 31.75 | H | 33 | ||
฿ 7,131.06 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 355 | 38 | 31.75 | H | 33 | ||
฿ 8,819.59 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 355 | 50 | 31.75 | H | 33 | ||
฿ 8,819.59 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 355 | 50 | 31.75 | H | 33 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | GC | น้ำยาประสาน | V02 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง