1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย เครื่องพิมพ์ เฉพาะด้าน MOC120H

SHZ BALANCES OPTION

คลองเลื่อย เครื่องพิมพ์ เฉพาะด้าน MOC120H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
คลองเลื่อย เครื่องพิมพ์ สำหรับ รุ่น รองรับการใช้งาน MOC-120H ที่มาพร้อมกับสาย การเชื่อมต่อสายไฟ และ กระดาษ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
321-63305-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES OPTION 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานหลัก เครื่องวัดความชื้น ชนิด ตัวเลือก อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ ไม่มี
การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ไม่มี
จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ ไม่มี ปริมาณ(ขาตั้ง) 1 พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน )
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน MOC-120H