1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีย์ ELB

ซีรีย์ ELB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,023.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานกลางแจ้งโดยใช้แบตเตอรี่แห้ง (ELB series)
·สามารถใช้งานได้ประมาณ 40 ชม ด้วยถ่าน AA 6 ก้อน ยังสามารถใช้กับ หม้อแปลงกระแสสลับได้อีกด้วย ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน )
· ฟังก์ชั่นการวัดความถ่วงจำเพาะ: ฟังก์ชันการวัดความถ่วงจำเพาะในตัวที่ใช้ระบบตกตะกอนของเหลว นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการวัดความถ่วงจำเพาะ โดยการเพิ่มชุดอุปกรณ์เสริมการวัด ความถ่วงจำเพาะ
· ฟังก์ชั่น การวัดปริมาณ : มี ฟังก์ชั่น ปริมาณ แบบฝังในตัว เพื่อใช้สำหรับการนับชิ้นส่วน (การชั่งน้ำหนักแอตทริบิวต์)

รหัสสินค้า
ELB12K
ELB120
ELB1200
ELB200
ELB2000
ELB300
ELB3000
ELB600
ELB6000S
ELB600S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
รูปร่างฐานวัด ขนาดของฐานชั่ง D
(มิลลิเมตร)
ขนาดของฐานชั่ง (φ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของฐานชั่ง W
(มิลลิเมตร)
การวัด ความถ่วงจำเพาะ (ต้องการบริการเสริม)

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 120001ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 1200.01ฐานกลม-110-ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 12000.1ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 2000.01ฐานกลม-110-ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 20000.1ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

฿ 20,023.44

SHZ BALANCES 1 ชิ้น 33 วัน 3000.01ฐานกลม-110-ไม่สามารถใช้งานได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 30000.1ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 6000.05ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

฿ 29,783.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น 16 วัน 60001ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 6000.1ฐานแบบเหลี่ยม130-170เป็นไปได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานหลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ ที่รวมอยู่
การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ ใช่ (ใน เคส มีการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจาก สายไฟ) ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ไม่มี
น้ำหนัก แบบฝัง ตัว ไม่มี ชนะ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง ไม่มี Backlight ไม่มี
PSC การสอบเทียบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ ไม่มี CAL ตัวตั้งเวลา ไม่มี การสอบเทียบด้วยปุ่มเดียว ไม่มี
ฟังก์ชั่น นาฬิกา ไม่มี พิมพ์ ISO ไม่มี ฟังก์ชั่น จับเวลาช่วง ไม่มี
การนับจำนวนและการแปลงหน่วย มีจำหน่าย จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ ไม่มี ปริมาณ(ขาตั้ง) 1
พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) หรือ ถ่าน AA 6 ก้อน (แยกจำหน่าย) ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ ไม่มีรายการทางเลือก