(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องชั่งน้ำหนักกันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ที่สามารถล้างได้โดยใช้น้ำเปล่า
[คุณสมบัติ]
·ความจุ 30 กก. ถึง 150 กก. การแสดงขั้นต่ำ 5 ก. ถึง 20 ก.
·คุณสมบัติป้องกันฝุ่นและกันน้ำ IP68 (สามารถล้างใต้น้ำได้) ของแท่นชั่งและส่วนแสดงผลที่สามารถล้างด้วยน้ำได้ทั้งหมด
·เฟรม (เหล็กกล้า): โครงสร้างทำความสะอาดง่าย ไม่จับฝุ่นและสิ่งสกปรก
·โหลดเซลล์อะลูมิเนียม: ความต้านทานการกัดกร่อนและคุณสมบัติการกันน้ำได้รับการปรับปรุงโดยการเคลือบอโนไดซ์และการเคลือบด้วยอีพ็อกซี่
·ชุด KA: ชนิด แบบรวม กับ ขั้ว, ชุด KB: แยกประเภทไม่มี ขั้ว
[การใช้งาน]
·ใช้ในการแปรรูปอาหารและโรงงานแปรรูปประมง
·ใช้ในสถานที่กลางแจ้งที่มีการ ผลิตภัณฑ์ บ่อยครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SE-30KAM |
SE-60KAL |
SE-60KBL |
SE-60KBM |
SE-150KAL |
SE-150KAM |
SE-150KBL |
SE-150KBM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | รูปทรง | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลกรัม) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,617.68 ฿ 16,026.11 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 30000 | 5 | 380 | 300 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 300 | 582 | 722 | 30 | 12 | ||
฿ 26,749.32 ฿ 17,472.66 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 60000 | 10 | 530 | 390 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 390 | 732 | 722 | 60 | 16 | ||
฿ 25,082.59 ฿ 16,378.93 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 60000 | 10 | 530 | 390 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 250 | 195 | 223 | 60 | 15 | ||
฿ 23,105.92 ฿ 15,051.20 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 60000 | 10 | 380 | 300 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 250 | 195 | 223 | 60 | 12 | ||
฿ 26,749.32 ฿ 17,472.66 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 150000 | 20 | 530 | 390 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 390 | 732 | 722 | 150 | 16 | ||
฿ 24,617.68 ฿ 16,026.11 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 150000 | 20 | 380 | 300 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 300 | 582 | 722 | 150 | 12 | ||
฿ 25,082.59 ฿ 16,378.93 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 150000 | 20 | 530 | 390 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 250 | 195 | 223 | 150 | 15 | ||
฿ 23,105.92 ฿ 15,051.20 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 150000 | 20 | 380 | 300 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 250 | 195 | 223 | 150 | 12 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) |
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP68) | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | พาวเวอร์ซัพพลาย | D ถ่าน <R20P/LR20> x 6 (แยกจำหน่าย) | การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง