(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ ความแม่นยำ สเกลวัด พร้อมน้ำหนักสอบเทียบ แบบฝัง ตัวได้ตลอดเวลา
[คุณสมบัติ]
·ความจุ 210 ก. ถึง 8,100 ก. แสดงค่าต่ำสุด 0.001 ก. ถึง 0.1 ก.
·ติดตั้ง ระบบ เซนเซอร์ ชั่งน้ำหนัก SHS: เวลาตอบสนองประมาณ 1 วินาที (จดสิทธิบัตรแล้ว)
·อุปกรณ์มาตรฐาน อินเตอร์เฟส RS-232C ด้วยฟังก์ชั่นหน่วยความจำ ข้อมูล
· ซอฟท์แวร์ ส่งข้อมูลโดยตรง อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน WinCT การใช้ GX-02 สามารถส่งค่าการชั่งไปยัง PC ผ่าน USB เท่านั้น
·การตั้งค่าสภาพแวดล้อมอัตโนมัติและ ฟังก์ชั่นอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อัตโนมัติ: ปรับลักษณะการตอบสนองโดยอัตโนมัติตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน การทำงานทำการตรวจสอบตัวเองในเวลาเดียวกันและ จอแสดงผล ผลลัพธ์
[การใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการวัดอาหารและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเช่นผงและของเหลว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมชิ้นส่วนชั่งน้ำหนักในระบบที่โรงงาน อุตสาหกรรม และสำหรับการผสมและการวัดตัวอย่างทางเคมีฟิสิกส์
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) |
ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 128 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 128 | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) |
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี | น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | มีจำหน่าย | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | ไม่มีรายการทางเลือก | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 4.6 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง