(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นแบบอบแห้งคำแนะนำใหม่สำหรับการวัดปริมาณความชื้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกรุ่นได้ตั้งแต่ 0.001% ถึง 1% การแสดงปริมาณความชื้น
·สามารถทำซ้ำได้สูงโดยใช้ เซนเซอร์ SHS ที่มี ความแม่นยำ สูง
· มิเตอร์วัดไฟ มีตัวอย่างสำหรับตรวจสอบ ความแม่นยำ ของการอ่านค่าความชื้น(ไม่รวม ML-50)
·หน้าที่ของ แรม ,หน่วยความจำ เงื่อนไขการวัดและ แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
·โหมดการวัดที่เลือกได้(โหมดมาตรฐาน, โหมดเร็ว, โหมดสิ้นสุดอัตโนมัติ, โหมดจับเวลา, โหมดแมนนวล)
·ข้อมูลสำคัญเช่นค่าที่วัดได้ต่างๆค่าที่ คลองเลื่อย อัตราการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและตัวเลขข้อมูลจะแสดงอย่างชัดเจน
[การใช้งาน]
·การวัดความชื้นของ ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง โลหะปิโตรเลียม / น้ำมัน แก๊สอาหาร / เม็ดขัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MF-50 |
ML-50 |
MS-70 |
MX-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,090.46 ฿ 43,239.80 | AAD MOISTURE ANALYZER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 51 | 0.002 | ||
฿ 51,368.19 ฿ 33,111.94 | AAD MOISTURE ANALYZER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 | 0.005 | ||
฿ 118,187.83 ฿ 76,148.42 | AAD MOISTURE ANALYZER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 71 | 0.001 | ||
฿ 103,700.00 ฿ 82,991.11 | AAD MOISTURE ANALYZER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 51 | 0.001 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) | 85 | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) |
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | ไม่มีรายการทางเลือก |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 6 | พาวเวอร์ซัพพลาย | สายไฟ (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) | การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง