(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวแปลงไฟ AC ต่างๆของแท้สำหรับผลิตภัณฑ์ A & D
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ A & D ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
·เหมาะอย่างยิ่งหากอแดปเตอร์ เสีย
·เหมาะอย่างยิ่งหากคุณยังต้องการ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ในขณะที่ใช้ ถ่าน
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ A & D ต่างๆ
* โปรดเลือกรหัสสินค้าที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
AX-TB135 |
AX-TB228 |
AX-TB248 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,892.15 ฿ 1,280.99 | BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AD-8121B / AD-4212B / FP / FR / HA / HA-A / HA-M / HX | ||
฿ 2,035.83 ฿ 1,345.07 | BALANCE SCALE AC ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | AD-1683 | ||
฿ 2,170.00 ฿ 1,632.93 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | AD-8923-BCD / AD-8923-CC / AD-8922A / AD-8526 / AD-4212A / AD-4212C / AD-1690 / AD-1682 / BM / ET-W / ET-WR / FX / FX-CT / FX-GD / FX-i / FX-iWP / FY / FZ-CT / FZ-i / FZ-iWP / GF / GF-K / GH / GR / GX / GX-K / HF / HM / HP / HR-A / HR-AZ / HR-i / MC / SV |
กำลังโหลด …
การใช้งานหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเลือก | หมายเหตุพิเศษ | สำหรับ A & D |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ฐานรอง/แผ่นรอง/ ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง