(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครมิเตอร์ พร้อม ใบมีดลบคม - ชนิด หัว เกจวัด ใช้สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่องแคบของวัตถุทรง แบบกลม
[คุณสมบัติ]
· หน้าจอดิจิตอลมองเห็นได้ง่าย
·ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่
· มีฝาปิดกันความร้อน
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ (ประมาณ 5 นาที)
· กรอบมีการทาสี
·ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 1 อัน (MCD235-50BA, MCD235-50BAU)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หัว เกจวัด แบบบางเหมาะสำหรับการวัดร่องแคบ
• ไมโครมิเตอร์มาตรฐาน สำหรับการวัดภายนอก | • เหล็กแผ่นรูปตัวยูไมโครมิเตอร์ สำหรับการวัดความหนาของแผ่นเหล็กกล้า |
• สไปลน์ ไมโครมินเตอร์ เพื่อสะดวกในการวัดร่องของ เพลาสไปลน์ | • ดิสก์ไมโครมิเตอร์ หัว เกจวัด รูปทรง จานขัด เหมาะสำหรับ การวัดความยาว โคนฟัน สัมผัสของ เฟือง/เกียร์ |
• ใบมีดลบคมไมโครมิเตอร์ พื้นผิว การวัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับวัดร่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ฯลฯ | • ไมโครมิเตอร์หน้ากลม ด้านทั่งของ หัว เกจวัด เป็นทรงกลม รูปทรง สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดผนัง ความหนาของ ท่อเหล็ก |
• ไมโครมิเตอร์จุด เหมาะสำหรับวัดความหนาของ เว็บจีบ ฯลฯ |
• ตัวอย่างของการอ่านการเกลี่ย | |
* โดยปกติ ค่า การอ่านของรูปภาพซ้าย ถึง 0.01 มม. ค่า การอ่านของภาพลดลง วัดด้วยตาได้ถึง 0.001 (1µm) | |
ค่า อ่านสำหรับปลอกเท่ากับ 7.0 มม. ค่า การอ่านสำหรับปลอกมือเท่ากับ 0.37 มม. และ ค่า วัดได้คือ 7.37 มม. |
01 การทำความสะอาด พื้นผิว วัด เพื่อรักษาพื้นผิวการวัดของทั่งและแกนหมุนให้สะอาดให้ค่อย ๆ จับกระดาษสะอาดระหว่างพื้นผิวการวัดทั้งสองจากนั้นปล่อยแกนหมุนหลวม ๆ เพื่อนำกระดาษออก * ฝุ่นถูกดึงดูดไปยัง กระดาษ บางประเภทได้อย่างง่ายดาย อย่าบีบ กระดาษ ออก | ||
02 การเปลี่ยน เฟืองวงล้อ ในการปรับ ความดัน การวัดเป็นสิ่งสำคัญมาก รอบเดินเบา สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ 1 ถึง 3 ครั้ง | ||
03 การแก้ไข แคลมป์ยึด ใน ภาพ การเกลี่ย 0 มีประมาณ5μม. ส่วนเบี่ยงเบนและจะต้องได้รับการแก้ไข แคลมป์ยึด ใช้ในการ ตั้งค่า แกนหมุน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง | ||
04 ใส่ใน กุญแจ – ประแจ ปลอกที่ด้านหลังของ แคลมป์ยึด มีรู ใส่ กุญแจ - ประแจเข้าไปในรูและปรับเป็น 0 หากใส่ประแจไม่ถูกต้องมันจะคลายประแจและหยุดการเกลี่ย โปรดระวัง | ||
05 0 ตำแหน่ง นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้อง 0 เวลาอ่านแผ่นวงกลมสำหรับวัดเครื่องมือหรือมุมทางตั้งและทางแนวนอนตาควรมองตรงไปที่มุมทางตั้งและทางแนวนอนมีข้อผิดพลาด 2 ถึง 3µm จะเกิดขึ้น ถ้ามันไม่ได้อ่านโดยตรง | ||
06 ยืนยัน ความแม่นยำ (ใช้ขาตั้งไมโครมิเตอร์) * เนื่องจากการหมุนด้วย สกรู ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นที่ พิทช์ ของสกรู ต้องแน่ใจว่าอยู่ที่ ตำแหน่ง 0 ถือไมโครมิเตอร์พร้อมขาตั้งไมโครมิเตอร์ | ||
07 ยืนยัน ความแม่นยำ (คลิป เกจบล็อก เปิด) หากต้องการคลิกเกจบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและเกจบล็อกและการเกลี่ยในไมโครมิเตอร์นั้นเหมือนกัน | ||
รหัสสินค้า |
---|
MCD235-50BAU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 11,547.83 ฿ 8,164.32 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 50 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 25–50 |
A(มิลลิเมตร) | 82 | B(มิลลิเมตร) | 44.5 | C(มิลลิเมตร) | 8 |
D(มิลลิเมตร) | 18 | ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด(ไมโครเมตร) | 4 | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (ออกซิไดซ์แบตเตอรี่เงิน) 1 อุปกรณ์เสริม |
อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCD235-50BAU ในชุด ไมโครมิเตอร์ดิจิทัล ใบมีดลิเนียร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง