(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FC250 แผ่นเหล็กกล้า มุม เท่ากัน LN อบอ่อนพร้อมซี่โครง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็น ฐานจิ๊ก เสริม
รหัสสินค้า |
---|
611-01 |
611-02 |
611-03 |
611-04 |
611-05 |
611-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,497.56 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 100 | 23 | R8 | 16 | 8.3 | ||
฿ 14,865.77 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 125 | 23 | R8 | 16 | 10.9 | ||
฿ 18,781.69 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 160 | 28 | R10 | 20 | 17.4 | ||
฿ 20,871.10 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 200 | 35 | R12 | 25 | 28.6 | ||
฿ 30,002.29 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 250 | 39 | R16 | 25 | 40.6 | ||
฿ 40,162.61 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 315 | 39 | R16 | 25 | 52.9 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 300 | G(มิลลิเมตร) | 150 | H(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง