(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความแม่นยำ แบบขนานอยู่ภายใน 0.04
รหัสสินค้า |
---|
BP251P |
BP252P |
BP253P |
BP261P |
BP262P |
BP271P |
BP272P |
BP273P |
BP281P |
BP282P |
BP283P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,413.55 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 250 | 250 | 22 | 22 | 0.013 | 0.02 | 30.5 | ||
฿ 62,006.12 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 250 | 300 | 22 | 22 | 0.013 | 0.02 | 36.6 | ||
฿ 133,504.44 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 250 | 610 | 22 | 22 | 0.02 | 0.026 | 74.4 | ||
฿ 68,241.50 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 300 | 300 | 22 | 26 | 0.015 | 0.025 | 46.4 | ||
฿ 148,395.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 300 | 610 | 22 | 26 | 0.025 | 0.03 | 94.4 | ||
฿ 48,421.00 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 200 | 200 | 25 | 21 | 0.015 | 0.025 | 30.1 | ||
฿ 70,020.82 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 200 | 300 | 25 | 21 | 0.015 | 0.025 | 45.2 | ||
฿ 153,133.35 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 200 | 610 | 25 | 21 | 0.025 | 0.03 | 92 | ||
฿ 76,360.45 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 250 | 250 | 25 | 26 | 0.015 | 0.025 | 50.6 | ||
฿ 91,289.57 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 250 | 300 | 25 | 26 | 0.015 | 0.025 | 60.7 | ||
฿ 201,613.20 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 250 | 610 | 25 | 26 | 0.025 | 0.03 | 123.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง