• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cam Center Clamp Set

Cam Center Clamp Set

A cam-shaped handle allows tool-less tightening. Good operability is ensured by the tightening on the clamp lever.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CS12M-100
CS16M-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งB
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Clamp Range H
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mass
(kg)
Material Heat Treatment Surface Treatment
4 Day(s) or more 3010021 - 4332M1230 - 456.51S45CHardeningBlack oxide finish
4 Day(s) or more 4012534 - 6640M1635 - 5081.5S45CHardeningBlack oxide finish

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

A(mm) 20 E(mm) 142 I (with α)(mm) 2
I (with β)(mm) 8