1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ปรับ (แบบคอห่าน)

แคลมป์ยึด ปรับ (แบบคอห่าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,091.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก แคลมป์ยึด เป็นรูปตัว Z ตำแหน่ง ของ น๊อตตัวเมีย ขันจึงลดลงและลดการรบกวน

รหัสสินค้า
GPC10100
GPC12125
GPC14125
GPC16160
GPC18160
GPC20200
GPC22200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
ช่วง แคลมป์ยึด
(มิลลิเมตร)

฿ 3,091.10

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100301522 - 4614118030M10M100.421022 - 46

฿ 3,856.13

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 125402028 - 5819158036M12M120.921228 - 58

฿ 3,856.13

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 125402028 - 56191510036M12M120.921428 - 56

฿ 5,294.24

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 160502536 - 72242010042M16M161.831636 - 72

฿ 5,294.24

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 160502536 - 69192312542M16M161.831836 - 69

฿ 8,556.34

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 200603043 - 92292112550M20M203.352043 - 92

฿ 8,556.34

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 200603043 - 92292212550M20M203.352243 - 92

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C รักษาความร้อน การชุบแข็ง กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบสี