(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ได้ทั้งดันหรือดึง แคลมปิ้งสกรู และฝาครอบยาง
A(มิลลิเมตร) | 12 | B(มิลลิเมตร) | 72 | C(มิลลิเมตร) | 22 to 40 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 28 | E(มิลลิเมตร) | 30 | F(มิลลิเมตร) | M8 |
G(มิลลิเมตร) | 30 | H(มิลลิเมตร) | 39 | I(มิลลิเมตร) | 60 |
J(มิลลิเมตร) | 36 | K(มิลลิเมตร) | 44 | L(มิลลิเมตร) | 28 |
M(มิลลิเมตร) | 41 | N(มิลลิเมตร) | 6.5 | O(มิลลิเมตร) | 162 |
P1(มิลลิเมตร) | 4 | P2(มิลลิเมตร) | 4 | แรงขัน(กิโลนิวตัน) | 4 |
เส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว(มิลลิเมตร) | M8x35 | ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 272x39 | มวล(กิโลกรัม) | 0.54 |
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก : เหล็กหล่ออบเหนียว, มือจับ : SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่องหลัก : เคลือบอีนาเมล, มือจับ : ชุบกัลวาไนซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6845-3 ในชุด แคลมป์ยึด ด้านข้างสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก 6845
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง