(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ได้ทั้งดันหรือดึงแคลมปิ้งสกรู และ ฝาครอบ ยาง
รหัสสินค้า |
---|
6842PL-4 |
6842PL-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระบบสูบน้ำ (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | แรง (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,762.22 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 32 | 5.5 | 30 | 90 | 33.3 | 12 | 25 | 36.5 | - | 47 | M8 | 0.65 | 7 | M8 × 35 | 155 × 130 | ||
฿ 9,352.90 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | 8.5 | 50 | 137 | 41 | 18 | 8 | 35 | 41 | 62 | M10 | 1.6 | 12 | M10 × 50 | 230 × 200 |
กำลังโหลด …
B(มิลลิเมตร) | 63 | ขนาด | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กหล่ออบเหนียว มือจับ: SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก: การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ มือจับ: สังกะสี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง