(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงขันสูงสุด:40 kN (แรงบิดขันแน่น:190 N ·ม.)
รหัสสินค้า |
---|
KT-4 |
KT-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | U (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | ความกว้างของร่อง T ที่ใช้งาน (มิลลิเมตร) | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81,945.13 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.6 | - | - | 29 | 22 | เครื่องกลึง แนวตั้ง | 72.5 | 225 | ||
฿ 96,609.40 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 25 | 160 | 45 | 22.24.28 | เครื่องจักร ชนิดโครงสำหรับตั้งสิ่งของ | 250 | 300 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 240 | B(มิลลิเมตร) | 180 | C(มิลลิเมตร) | 142 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ตะขอ FCD500: ฐานรอง/แผ่นรอง SCM420: S45C | การรักษาความร้อน | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: กระบวนการอบอ่อน ตะขอ: ชุบแข็ง HRC57 | กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลักทาสี |
แรงขัน(กิโลนิวตัน) | 40 | D(มิลลิเมตร) | 92 | E(มิลลิเมตร) | 97 |
F(มิลลิเมตร) | 2 | G(มิลลิเมตร) | 138 | H(มิลลิเมตร) | 80 |
I(มิลลิเมตร) | 45 | J(มิลลิเมตร) | 150 | K(มิลลิเมตร) | 27.5 |
L(มิลลิเมตร) | 125 | O(มิลลิเมตร) | 60 | P(มิลลิเมตร) | 55 |
Q(มิลลิเมตร) | 43 | R(มิลลิเมตร) | 42 | S(มิลลิเมตร) | 22 |
T(มิลลิเมตร) | M20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง